封條可預防液體和灰塵的滲透。因此襯套特別適用於戶外。
定位襯套適用於頂料銷 EH 22350 / EH 22351 的快速安全定位。
此設計適用於需要表面齊平的安裝應用。
安裝時需要使用端面板手。作為配件,我們提供標準的可調整端面板手,支管和套筒板手。在套筒板手和螺絲起子的組合下,端面板手和套筒板手在空間受限的情況特別適用。
腐蝕和耐磨。
本产品 22350.1960 - 帶密封圈定位襯套, 平的 用於頂上梢 / (d1 H11: 8 mm, d2: M16 x 1,5 mm, 用於 公稱長度: 10 mm) 是该产品组的一个变型 帶有封口的定位襯套,無花紋的 用於頂上梢 (EH 22350.)
襯套
不銹鋼本體, 塑膠螺絲
彈簧
安全公差和一致的功能。
輕鬆融入不同的材料。
布什可以通過可選的組裝工具輕鬆安裝。
可以被嵌裝於盲孔中。
鎖附螺母被用於組裝薄壁工件。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers