22150.0816 - 偏心圓
適用於側向式定位柱,光滑

偏心嵌裝襯套被用於連接平滑的橫向定位柱 EH 22150,適用於公差大工件的定位和夾持。

本产品 22150.0816 - 偏心圓 適用於側向式定位柱,光滑 / (d1 H8: 16 mm) 是该产品组的一个变型 偏心圓 適用於側向式定位柱,光滑 (EH 22150.)

d1 H8 [mm]
d2 h9 [mm]
l [mm]
x [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
d1 H8 [mm]:
16 mm
d2 h9 [mm]:
25 mm
l [mm]:
17,9 mm
x [mm]:
3 mm
品項品號:
22150.0816
文件
偏心圓
  • d1 H8: 16 mm
  • d2 h9: 25 mm
  • l: 17,9 mm
  • x: 3 mm
  • 定位孔 D H8: 25 mm
  • 重量: 35 g
偏心圓

材質

本體

  • 鋼,染黑

組裝

藉由使用螺紋銷來嵌裝和定位。 

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22150.0816
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Lateral Spring Plungers - INCH
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Lateral Spring Plungers
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。