適用於定位和供壓。
本产品 22150.0380 - 側向定位柱 有螺紋和鋼梢, 無密封 / 輕彈簧荷重 (d1: M12, l1 -2: 19 mm, 彈簧荷重 F max.1: ~ 40 N) 是该产品组的一个变型 側向式定位柱 有螺紋和鋼梢, 無密封 (EH 22150.)
1) If the workpiece height (y) is less than l2-d2/2, the coordinate dimension (x) must be calculated.
2) 統計平均值
本體
彈簧
梢子
輕荷重彈簧=不鏽鋼彈簧
橫向柱塞由安裝工具的裝置旋入安裝。
用於計算嵌裝孔中心距離之公式:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = 中心距離,
y = 工件高度,
w = 工件長度,
x = 座標尺寸
s = 行程,
z = 檔塊直徑
計算尺寸 x:
y 大於或是等於 l2 - d2/2,然後 x = d2/2 – s
或是
y 小於 l2 - d2/2,然後 x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。