22150.1020 - 側向定位柱
平滑、無密封 、內螺紋

適用於定位和供壓。

本产品 22150.1020 - 側向定位柱 平滑、無密封 、內螺紋 / 輕彈簧荷重  (d1: 10 mm, d2: M4, 彈簧荷重 F max.1: ~ 20 N) 是该产品组的一个变型 側向式定位柱 平滑、無密封 、內螺紋 (EH 22150.)

材質
d1 [mm]
d2 [mm]
彈簧荷重 F - max.1) ~ [N]
行程 s [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
彈簧荷重 F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
行程 s [mm]:
0,8 mm
品項品號:
22150.1020
文件
側向定位柱
  • 輕彈簧荷重 
  • d1: 10 mm
  • d2: M4
  • 彈簧荷重 F max.1): ~ 20 N
  • d3: 6,3 mm
  • l1 -1: 11 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,2 mm
  • 行程 s: 0,8 mm
  • 定位孔 D H8: 10 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 1,8 g
側向定位柱
產品
品項品號
可用
產品:
O 型環
適用於側向式定位柱,光滑
d1: 10 mm
品項品號:
22150.0831
組立工具 
  • 組立工具 
  • d1: 10 mm
  • 重量: 49 g

材質

本體

  • 鋁 

螺紋墊圈

  • 鋼,染黑

彈簧

  • 不銹鋼  

注意事項

單獨的固定螺絲可以鎖入鈑件內的母牙。

特性

輕荷重彈簧=不鏽鋼彈簧

組裝

用於計算嵌裝孔中心距離之公式:

l0 = z / 2 + w + x,

l0 =中心距離,

y =工件高度,

w =工件長度,

x = 行程,

z = 檔塊直徑

計算工件尺寸x:

x = d2 / 2-s

側向定位柱採壓入安裝。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22150.1020
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Lateral Spring Plungers - INCH
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Lateral Spring Plungers
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。