1910.040 - 夾持角形塊
焊接,一面, 半成品

l [mm]
b [mm]
h [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
l [mm]:
500 mm
b [mm]:
330 mm
h [mm]:
550 mm
品項品號:
1910.040
文件
夾持角形塊
  • l: 500 mm
  • b: 330 mm
  • h: 550 mm
  • 重量: 125 kg
夾持角形塊

材質

  • 鋼,焊接

注意事項

特殊基板歡迎洽詢。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 1910.040
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。