1702.720 - 定位梢
用於夾具螺桿

  • 安裝夾持螺栓 (品號 1720.710)

本产品 1702.720 - 定位梢 用於夾具螺桿 / () 是该产品组的一个变型 定位梢 用於夾具螺桿 (EH 1702.)

b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
b [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
25 mm
h1 [mm]:
39 mm
h2 [mm]:
7 mm
品項品號:
1702.720
文件
定位梢
  • b: 40 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 25 mm
  • h1: 39 mm
  • h2: 7 mm
  • 重量: 320 g
定位梢

材質

  • 鋼,染黑
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 1702.720
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Gripp Clamping
分類:
產品描述
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。