1701.260 - 基本夾爪
軟的 

  • 夾爪表面硬化鋼
  • 用於自製的特殊夾爪
  • 請單獨訂購安裝螺絲(品號1701.300)
  • 本產品成對販售

本产品 1701.260 - 基本夾爪 軟的  / () 是该产品组的一个变型 基本夾爪 軟的  (EH 1701.)

夾鉗寬度  [mm]
b [mm]
l [mm]
h [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
夾鉗寬度  [mm]:
125 mm
b [mm]:
125 mm
l [mm]:
25 mm
h [mm]:
40 mm
品項品號:
1701.260
文件
基本夾爪
  • 夾鉗寬度 : 125 mm
  • b: 125 mm
  • l: 25 mm
  • h: 40 mm
  • 重量: 1900 g
基本夾爪

材質

  • 工具鋼
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 1701.260
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Conventional Clamping
分類:
產品描述
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。