24770.0574 - 平壓花姆指螺帽
DIN 653

所有滾花螺絲是整體都有螺紋的一體成型製品(DIN-代號 A)。

本产品 24770.0574 - 平壓花姆指螺帽 DIN 653 / (d1: M10, l: 25 mm) 是该产品组的一个变型 平壓花姆指螺帽 DIN 653 (EH 24770.)

材質
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5.8
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
36 mm
品項品號:
24770.0574
文件
平壓花姆指螺帽
  • 鋼 
  • d1: M10
  • l: 25 mm
  • d2: 36 mm
  • k: 8 mm
  • 重量: 74 g
平壓花姆指螺帽

材質

  • Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5.8

注意事項

根據 DIN規範,壓花的間距和深度也不同。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 24770.0574
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。