24760.0430 - 平壓花螺帽
DIN 467

Knurled nuts are very versatile. Three material versions for the different requirements

  • Steel, blackened
  • Steel, zinc-plated by galvanization
  • Stainless steel

are available.

Knurled nuts can be easily tightened and released by hand. The ribbed outer surface of the nut prevents slipping when tightening / releasing with the fingers.

The flat knurled nuts are manufactured according to DIN 467.

本产品 24760.0430 - 平壓花螺帽 DIN 467 / (d1: M3) 是该产品组的一个变型 平壓花螺帽 DIN 467 (EH 24760.)

材質
d1 [mm]
d2 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5
d1 [mm]:
M3
d2 [mm]:
12 mm
品項品號:
24760.0430
文件
平壓花螺帽
  • 鋼 
  • d1: M3
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 3 mm
  • k: 2,5 mm
  • 重量: 2 g
平壓花螺帽

材質

  • Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5

注意事項

根據 DIN規範,壓花的間距和深度也不同。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 24760.0430
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。