Knurled thumb screws are very versatile. Three material versions for the different requirements
are available.
Knurled thumb screws can be easily tightened and released by hand. The ribbed outer surface of the nut prevents slipping when tightening / releasing with the fingers.
所有滾花螺絲皆是一體成型的製品。不同於「官方標準表」,其整體都有螺紋直至頂部,但於螺紋末端卻無凹槽。
本产品 24790.0296 - 高壓花的手轉螺絲 DIN 464 / (d1: M4, l: 12 mm) 是该产品组的一个变型 高壓花的手轉螺絲 DIN 464 (EH 24790.)
根據 DIN規範,壓花的間距和深度也不同。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers