所有滾花螺絲皆是一體成型的製品。不同於「官方標準表」,其整體都有螺紋直至頂部,但於螺紋末端卻無凹槽。
本产品 24790.0295 - 高壓花的手轉螺絲 DIN 464 / (d1: M4, l: 10 mm) 是该产品组的一个变型 高壓花的手轉螺絲 DIN 464 (EH 24790.)
根據 DIN規範,壓花的間距和深度也不同。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.