24731.0060 - 掌形把手
類似於 DIN 6335,不銹鋼

這些帶有手掌握把的平頭螺絲是根據 DIN 6335 製造的,但它是沒有髒邊的版本。 這使得這些帶有手掌握把的平頭螺絲適用於具有高衛生要求的所有應用領域。

本产品 24731.0060 - 掌形把手 類似於 DIN 6335,不銹鋼 / (d1: 63 mm, d2: M12, l: ~ 50 mm) 是该产品组的一个变型 掌形把手 類似於 DIN 6335,不銹鋼 (EH 24731.)

材質
d1 [mm]
d2 [mm]
l - ~ [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 50 mm
品項品號:
24731.0060
文件
掌形把手
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • 重量: 250 g
掌形把手

材質

把手

  • 不銹鋼,磨光

螺絲

  • 不繡鋼 1.4305 
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 24731.0060
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。