這些帶有手掌握把的平頭螺絲是根據 DIN 6335 製造的,但它是沒有髒邊的版本。 這使得這些帶有手掌握把的平頭螺絲適用於具有高衛生要求的所有應用領域。
本产品 24731.0025 - 掌形把手 類似於 DIN 6335,不銹鋼 / (d1: 50 mm, d2: M10, l: ~ 20 mm) 是该产品组的一个变型 掌形把手 類似於 DIN 6335,不銹鋼 (EH 24731.)
把手
螺絲
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.