24730.1110 - 掌形把手
DIN 6335 塑膠

版本
材質
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
底部 / 側邊聯結
材質:
不鏽鋼 A2
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
品項品號:
24730.1110
文件
掌形把手
  • 底部 / 側邊聯結, 不銹鋼  
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 40 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 16 g
掌形把手

材質

把手

  • DIN 7708 - 熱固性塑膠 (PF 31),黑色 (接近色號 RAL 9005) 

螺絲

  • 不鏽鋼 A2

注意事項

特殊製作,例如:不同的長度或螺桿, 材料是黃銅/不銹鋼,歡迎洽詢。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 24730.1110
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。