24750.0038 - 星形把手
塑膠 

顏色
d1 [mm]
d2 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
顏色:
黃色
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
品項品號:
24750.0038
文件
星形把手
  • 黃色
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 5,7 g
星形把手

材質

蓋子

  • 熱可塑性塑膠 (PA), 黃色 RAL 1016.

把手

  • 熱可塑性塑膠 (PA6),黑色 RAL 9005

螺紋襯套

  • 不銹鋼  

注意事項

特殊製作, 例如::不同的螺紋, 歡迎洽詢。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 24750.0038
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。