24690.0240 - 星形把手
不銹鋼  

版本
相片
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
有 平滑盲孔
相片:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
8 mm
品項品號:
24690.0240
文件
星形把手
  • 有 平滑盲孔 – 相片 1
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • d4: 14 mm
  • h1: ~ 25 mm
  • h2: ~ 12,5 mm
  • t min: 15 mm
  • 重量: 37 g
星形把手

材質

把手

  • 不銹鋼 1.4301,噴砂處理

注意事項

握柄:薄鐵片引伸 轂件:對焊

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 24690.0240
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。