24690.0665 - 星形把手
不鏽鋼, 實心的

不含集汙元件的版本。適用於所有講求高度衛生需求的應用(如食品工業)。 

本产品 24690.0665 - 星形把手 不鏽鋼, 實心的 / 有牙盲孔 (d1: 60 mm, d3: M10) 是该产品组的一个变型 星形把手 不鏽鋼, 實心的 (EH 24690.)

版本
相片
d1 [mm]
d2 h7 [mm]
d3 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
有牙盲孔
相片:
3
d1 [mm]:
60 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
品項品號:
24690.0665
文件
星形把手
  • 有牙盲孔 – 相片 3
  • d1: 60 mm
  • d3: M10
  • d4: 25 mm
  • h1: 39 mm
  • h2: 18 mm
  • t1 min: 18 mm
  • 重量: 395 g
星形把手

材質

把手

  • 不銹鋼 1.4305,鈍化噴砂
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 24690.0665
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。