24650.0250 - 星形把手
DIN 6336 灰鑄鐵

這些星形夾具根據 DIN 6336 製造。

噴砂或打磨處理。

本产品 24650.0250 - 星形把手 DIN 6336 灰鑄鐵 / 有平滑 盲孔, 型式 C (d1: 50 mm) 是该产品组的一个变型 星形把手 DIN 6336 灰鑄鐵 (EH 24650.)

版本
相片
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
有平滑 盲孔, 型式 C
相片:
3
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
10 mm
d4 [mm]:
-
品項品號:
24650.0250
文件
星形把手
  • 有平滑 盲孔, 型式 C – 相片 3
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1 min: 18 mm
  • 重量: 133 g
星形把手

材質

把手

  • 灰鑄鐵 GG 20,明亮的

注意事項

不同鑽孔或表面處理可依需求訂製。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 24650.0250
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。