24600.0011 - 圓盤式手輪
輕合金

有握把凹槽在後側。

對於所有的手輪,其輪轂經切銷而成,鋼圈經由車削,所有面經過鏡面加工處理。不切銷的表面則噴砂處理。跟鋼圈一起鏡面拋光,因此在大多數情況下,此手輪不需要額外的烤漆。

本产品 24600.0011 - 圓盤式手輪 輕合金 / 無輪轂鍵槽,無圓柱形手柄 (d1: 125 mm, d2 H7: 14 mm) 是该产品组的一个变型 圓盤式手輪 輕合金 (EH 24600.)

版本
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
無輪轂鍵槽,無圓柱形手柄
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
品項品號:
24600.0011
文件
圓盤式手輪
  • 無輪轂鍵槽,無圓柱形手柄
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • 重量: 298 g
圓盤式手輪

材質

長柄大槌零件

  • 鋼,鍍鋅 

手輪

  • 鋁永久模鑄造

組裝

軸端華司 EH 22270。 用於軸向緊固。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 24600.0011
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。