有握把凹槽在後側。
對於所有的手輪,其輪轂經切銷而成,鋼圈經由車削,所有面經過鏡面加工處理。不切銷的表面則噴砂處理。跟鋼圈一起鏡面拋光,因此在大多數情況下,此手輪不需要額外的烤漆。
本产品 24600.0006 - 圓盤式手輪 輕合金 / 無輪轂鍵槽,無圓柱形手柄 (d1: 100 mm, d2 H7: 12 mm) 是该产品组的一个变型 圓盤式手輪 輕合金 (EH 24600.)
長柄大槌零件
手輪
軸端華司 EH 22270。 用於軸向緊固。
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers