對於所有的手輪,其輪轂經切銷而成,鋼圈經由車削,所有面經過鏡面加工處理。不切銷的表面則噴砂處理。跟鋼圈一起鏡面拋光,因此在大多數情況下,此手輪不需要額外的烤漆。
本产品 24610.0311 - 輪福形手輪 輕合金 / 有輪轂鍵槽 有圓柱形 把手 EH 24530. (d1: 125 mm, d2 H7: 14 mm) 是该产品组的一个变型 輪福形手輪 輕合金 (EH 24610.)
長柄大槌零件
手輪
圓柱形把手 EH 24530
軸端華司 EH 22270。 用於軸向緊固。
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。