使用管狀把手,例如,機門上。
這些鋁製管型取手的特點是人體工程學,堅固耐用的結構和現代設計。 此版本配備了成角度的取手固定座(固定座)。
本产品 24321.0015 - 管狀手柄 / (d1: 20 mm, l1 ±0,25: 250 mm) 是该产品组的一个变型 管狀手柄 (EH 24321.)
把手
Handle shank
蓋子
特殊的樣式歡迎洽詢。
裝置在背面。
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。