24420.1352 - 調整式把手
軸向由不銹鋼軸承,帶螺絲

調整式把手具有不鏽鋼入子,適合多種應用,例如:醫療環境,化學工廠等。

軸向軸承的優點:

  • 降低表面的磨擦力,具有雙倍夾持力量.
  • 固定表面位置保護工件.
  • 較高的預壓力,例:牙部,可以減少設定.

本产品 24420.1352 - 調整式把手 軸向由不銹鋼軸承,帶螺絲 / (d1: 30 mm, d2: M12, l1: 57 mm) 是该产品组的一个变型 調整式把手 軸向由不銹鋼軸承,帶螺絲 (EH 24420.)

顏色
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
顏色:
黑色
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
57 mm
l2 [mm]:
108 mm
品項品號:
24420.1352
文件
調整式把手
  • 黑色
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 57 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • 重量: 420 g
調整式把手

材質

把手

  • 鋅合金壓鑄、塑料塗層、 黑色,近似 RAL 9005﹐亞光結構

內部零件

  • 不銹鋼  

螺絲

  • 不銹鋼  

操作

藉由舉起控制桿,鋸齒脫開。桿可以定位在由鋸齒。在鬆開桿時,細齒將自動重新嚙合。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 24420.1352
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Adjustable Clamping Levers
分類:
產品描述
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。