24400.0581 - 調整式把手
有螺絲

當使用區域受限或需要特定的槓桿位置時,可調式夾緊槓桿具有多種應用。

本产品 24400.0581 - 調整式把手 有螺絲 / (d1: 25 mm, d2: M12, l1: 63 mm) 是该产品组的一个变型 調整式把手 有螺絲 (EH 24400.)

顏色
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
顏色:
橘色
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
89 mm
品項品號:
24400.0581
文件
調整式把手
  • 橘色
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • l1: 63 mm
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • 重量: 232 g
調整式把手

材質

把手

  • 鋅壓鑄,塑料塗裝,橙色 (接近色號 RAL 2004),無光澤

內部零件

  • 鋼、染黑、品質 5.8

螺絲

  • 鋼、染黑、品質 5.8

注意事項

螺絲可以替換。

操作

藉由舉起控制桿,鋸齒脫開。桿可以定位在由鋸齒。在鬆開桿時,細齒將自動重新嚙合。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 24400.0581
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。