調整式把手具有不鏽鋼入子,適合多種應用,例如:醫療環境,化學工廠等。
本产品 24390.0034 - 調整式把手 有不鏽鋼內裝件 / (d1: 13 mm, d2: M3) 是该产品组的一个变型 調整式把手 有不鏽鋼內裝件 (EH 24390.)
把手
螺紋零件
內部零件
牙部可以交換。
藉由舉起控制桿,鋸齒脫開。桿可以定位在由鋸齒。在鬆開桿時,細齒將自動重新嚙合。
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。