當使用區域受限或需要特定的槓桿位置時,可調式夾緊槓桿具有多種應用。
本产品 24410.3481 - 調整式把手 帶有夾合螺絲 / 球形頭 (d1: 18 mm, d2: M10, l1: 50 mm) 是该产品组的一个变型 調整式把手 帶有夾合螺絲 (EH 24410.)
把手
內部零件
螺絲
螺絲可以替換。
求頭版本(圖3)可與推力塑膠零件(EH 22570.)組合。
藉由舉起控制桿,鋸齒脫開。桿可以定位在由鋸齒。在鬆開桿時,細齒將自動重新嚙合。
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。