用在門鎖,抽屜和運送支撐等.
保有的量指示 4 x 90°。
本产品 24101.0263 - 保持扣件 握翼、單面 / 有公牙 (d1: 17 mm, l1: 55 mm) 是该产品组的一个变型 保持扣件 握翼、單面 (EH 24101.)
把手
內部零件
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.