24540.0021 - 香菇形旋鈕

版本
相片
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
有母牙 – 相片 1
相片:
有母牙
d1 [mm]:
1
d2 [mm]:
21 mm
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
-
:
-
品項品號:
24540.0021
文件
香菇形旋鈕
  • 有母牙 – 相片 1
  • d1: 21 mm
  • d2: M6
  • d4: 12 mm
  • h: 17 mm
  • t: 11 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 6,2 g
香菇形旋鈕

材質

蘑菇旋鈕

  • 熱固性塑膠  PF 31,黑色 

襯套

  • 黃銅
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 24540.0021
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。