U型把手用於例如機門,家具門,櫥櫃門,抽屜和抽屜單元上。
這些圓形U形取手的特點是符合人體工程學原理,穩定的構造以及簡單而永恆的設計。
本产品 24310.0650 - U型取手 附支撐華司 / 不銹鋼 (d1: 10 mm, l ±0,5: 180 mm) 是该产品组的一个变型 U型取手 附支撐華司 (EH 24310.)
把手
軸承墊片
支撐墊圈提供了良好的承載面。 合適的墊圈以鬆散形式連接。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.