24310.0040 - U型取手
附支撐華司

U型把手用於例如機門,家具門,櫥櫃門,抽屜和抽屜單元上。

這些圓形U形取手的特點是符合人體工程學原理,穩定的構造以及簡單而永恆的設計。

本产品 24310.0040 - U型取手 附支撐華司 / 鋼,鍍鉻  (d1: 8 mm, l ±0,5: 96 mm) 是该产品组的一个变型 U型取手 附支撐華司 (EH 24310.)

材質
d1 [mm]
l - ±0,5 [mm]
h [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
鋼,鍍鉻 
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
96 mm
h [mm]:
35 mm
品項品號:
24310.0040
文件
U型取手
  • 鋼 
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 96 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t min: 8 mm
  • 重量: 57 g
U型取手

材質

把手

  • 鋼,鍍鉻 

軸承墊片

  • PUR 塑膠,黑色,有填補螺紋

組裝

支撐墊圈提供了良好的承載面。 合適的墊圈以鬆散形式連接。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 24310.0040
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。