夾持棒

EH 1013.600 - EH 1113.800

您的選擇導致 6 打擊

系統
l1 [mm]
b1 [mm]
h1 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
系統:
V40
l1 [mm]:
80 mm
b1 [mm]:
24 mm
h1 [mm]:
30 mm
品項品號:
1013.600
電腦輔助設計
文件
夾持棒
  • 系統: V40
  • l1: 80 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 10,3 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: 30 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 14,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 40 mm
  • 數量 n: 1
  • 螺絲用: M8
  • y: 8 mm
  • 重量: 288 g
show article view
夾持棒
系統:
V40
l1 [mm]:
120 mm
b1 [mm]:
24 mm
h1 [mm]:
30 mm
品項品號:
1013.700
電腦輔助設計
文件
夾持棒
  • 系統: V40
  • l1: 120 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 10,3 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: 30 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 14,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 40 mm
  • 數量 n: 2
  • 螺絲用: M8
  • y: 8 mm
  • 重量: 443 g
show article view
夾持棒
系統:
V40
l1 [mm]:
160 mm
b1 [mm]:
24 mm
h1 [mm]:
30 mm
品項品號:
1013.800
電腦輔助設計
文件
夾持棒
  • 系統: V40
  • l1: 160 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 10,3 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: 30 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 14,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 40 mm
  • 數量 n: 3
  • 螺絲用: M8
  • y: 8 mm
  • 重量: 577 g
show article view
夾持棒
系統:
V70
l1 [mm]:
140 mm
b1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
50 mm
品項品號:
1113.600
電腦輔助設計
文件
夾持棒
  • 系統: V70
  • l1: 140 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 14,3 mm
  • b3: 24 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 35 mm
  • 數量 n: 2
  • 螺絲用: M12
  • y: 12 mm
  • 重量: 1604 g
show article view
夾持棒
系統:
V70
l1 [mm]:
200 mm
b1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
50 mm
品項品號:
1113.700
電腦輔助設計
文件
夾持棒
  • 系統: V70
  • l1: 200 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 14,3 mm
  • b3: 24 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 35 mm
  • 數量 n: 4
  • 螺絲用: M12
  • y: 12 mm
  • 重量: 2230 g
show article view
夾持棒
系統:
V70
l1 [mm]:
300 mm
b1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
50 mm
品項品號:
1113.800
電腦輔助設計
文件
夾持棒
  • 系統: V70
  • l1: 300 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 14,3 mm
  • b3: 24 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • l2: 27,5 mm
  • l3: 35 mm
  • 數量 n: 7
  • 螺絲用: M12
  • y: 12 mm
  • 重量: 3320 g
show article view
夾持棒

材質

  • 鋼,表面硬化,研磨
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 1013.600 - EH 1113.800 夾持棒
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
T-Slot Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
模組化夾具系統 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性