固定塊

EH 1010.200 - EH 1110.300

此安裝元件是 T 型槽系統的系統一部分。

您的選擇導致 4 打擊

系統
b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
h1 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
系統:
V40
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
10 mm
h1 [mm]:
40 mm
品項品號:
1010.200
電腦輔助設計
文件
固定塊
  • 系統: V40
  • b1: 40 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 17,2 mm
  • l2: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 12,5 mm
  • d1: 8,25 mm
  • 數量 n: 2
  • 重量: 587 g
show article view
固定塊
系統:
V40
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
120 mm
b2 [mm]:
10 mm
h1 [mm]:
40 mm
品項品號:
1010.300
電腦輔助設計
文件
固定塊
  • 系統: V40
  • b1: 40 mm
  • l1: 120 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 17,2 mm
  • l2: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 12,5 mm
  • d1: 8,25 mm
  • 數量 n: 4
  • 重量: 1149 g
show article view
固定塊
系統:
V70
b1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
140 mm
b2 [mm]:
14 mm
h1 [mm]:
70 mm
品項品號:
1110.200
電腦輔助設計
文件
固定塊
  • 系統: V70
  • b1: 70 mm
  • l1: 140 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 24 mm
  • l2: 35 mm
  • h1: 70 mm
  • l3: 35 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • d1: 12,25 mm
  • 數量 n: 2
  • d2: M12
  • 重量: 3800 g
show article view
固定塊
系統:
V70
b1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
210 mm
b2 [mm]:
14 mm
h1 [mm]:
70 mm
品項品號:
1110.300
電腦輔助設計
文件
固定塊
  • 系統: V70
  • b1: 70 mm
  • l1: 210 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 24 mm
  • l2: 35 mm
  • h1: 70 mm
  • l3: 70 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • d1: 12,25 mm
  • 數量 n: 4
  • d2: M12
  • 重量: 5820 g
show article view
固定塊

材質

  • 鋼,硬化,研磨  
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 1010.200 - EH 1110.300 固定塊
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
T-Slot Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
模組化夾具系統 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。