1101.300 - 連接元件

系統
l [mm]
數量 n
T槽數量
用於基板
品項品號
文件
價格 [€]
可用
系統:
V70
l [mm]:
420 mm
數量 n:
5
T槽數量:
1 x 6
用於基板:
1100.300
品項品號:
1101.300
文件
連接元件
  • 系統: V70
  • l: 420 mm
  • 數量 n: 5
  • T槽數量: 1 x 6
  • 用於基板: 1100.300
  • 重量: 8 kg
連接元件

材質

  • 鋼,硬化,研磨  
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 1101.300
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
T-Slot Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
模組化夾具系統 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。