SECURAL Plus 是 SECURAL 木槌的進一步發展:手柄末端的特殊形狀非常適合壓裝橡膠密封件。 根據手柄末端的定位方式,您將使用狹窄或超寬的表面,從而可以壓入各種不同尺寸的密封件。
中等硬度且略微突出的嵌件由聚氨酯製成,可更換。
鎚頭質量與彈丸質量的比例與衝擊表面的緩衝特性完美平衡,確保了最大的回彈阻尼。 這使得使用者能夠在減少關節壓力的情況下工作,同時仍施加極高的衝擊力。
外殼沿著縱向焊接,在鎚頭和手柄之間提供完美的防斷裂連接。
產品特點:
裝配玻璃, 放置鋁製與塑膠長條, 將橡膠密封壓入
本产品 3380.140 - SECURAL plus 軟面木槌 防碎頭和手柄由一整塊鋼製成,長方形和嵌件,帶有特殊的手柄端 / (長 x 寬: 30 mm x 40 mm) 是该产品组的一个变型 SECURAL plus 軟面木槌 防碎頭和手柄由一整塊鋼製成,長方形和嵌件,帶有特殊的手柄端 (EH 3380.)
版本
入子
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。