3377.150 - SUPERCRAFT 軟面槌
帶防爆鋼管手柄,黃色熒光塗層和人體工學,防滑握把

SUPERCRAFT 軟面木槌的管狀頭部裝有鋼丸。由此產生的效果是,當錘子的接觸面撞擊工件時,鋼丸的能量會稍有延遲地傳遞。減少的回彈允許以完美的效率吸收衝擊能量。結果是異常巨大的影響。更重要的是,與普通鋼質木槌相比,SUPERCRAFT 軟面木槌可以大大提高工作安全性,減少接頭的應力,並具有更好的降噪效果。

可更換的刀片提供出色的衝擊質量,並保證將最大強度與獨特的耐用性相結合。它們由擠壓和極其均勻的材料組成。因此,與註塑成型的塑料嵌件相比,它們的耐磨性和耐用性要高得多,即使在零度以下的溫度下也不會碎裂。

此版本配有防斷裂鋼管手柄和符合人體工程學的防滑橡膠手柄。黃色熒光粉塗層使查找軟面木槌變得快捷方便。

所有焊接接頭完全由機器人焊接。衝擊板和鎚頭之間的焊接連接非常緊密且質量上乘,即使在最大負載下也能防止鋼丸填充物逸出。

此版本的尺寸範圍從 D30mm 到 D60mm。

產品特點:

  • 無反彈,額外強大的打擊。
  • 降噪和溫和的關節。
  • 插入物由具有最大強度的特殊尼龍製成。
  • 帶有符合人體工程學的防滑橡膠手柄的防斷裂鋼管手柄。
  • 完全機器人焊接。
  • 手柄和插件可更換。
  • 黃色熒光粉末塗層使查找工具變得快速而容易。
  • 可提供 D30mm 至 D60mm 的尺寸。

應用區域

飛行器的保養, 輕量 /精密工件的定位和調整, 鋒利邊緣的工件組裝, 汽車和卡車行業的組裝與維修, 板金成形, 整平作業, 外殼組裝, 工廠建設, 保養作業, 軟墊安裝工 / 皮革製件工 , 使用沖孔器打洞, 使用孔眼打孔器打洞, 釘入U型釘

本产品 3377.150 - SUPERCRAFT 軟面槌 帶防爆鋼管手柄,黃色熒光塗層和人體工學,防滑握把 / (Ø: 50 mm) 是该产品组的一个变型 SUPERCRAFT 軟面槌 帶防爆鋼管手柄,黃色熒光塗層和人體工學,防滑握把 (EH 3377.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
120 mm
lhges [mm]:
315 mm
gewicht [g]:
1150 g
品項品號:
3377.150
SUPERCRAFT 軟面槌
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 120 mm
  • lhges : 315 mm
  • 長 x 寬 x 高: 315 mm x 120 mm x 50 mm
  • 重量: 1150 g
  • GTIN: 4030618309437
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

材質

把手

  • 鋼管和人體工學形橡膠把手

入子

  • 尼龍,白色 
  • 非常耐磨 
  • 無碎屑 (即使溫度低於0) 
  • 噪音抑制  
  • 非常大的衝擊 
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 3377.150
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SUPERCRAFT soft-face mallets
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。