I sostegni antiflessione sono usati per sostenere in punti addizionali i componenti senza deformare il pezzo. Sono ideali per sostenere componenti delicati e riducono le vibrazioni in lavorazione. Grazie alla struttura bassa e compatta, i sostegni antiflessione possono essere usati anche in spazi ristretti. Sostengono costole, profili e sporgenze per rinforzare ulteriormente il bloccaggio dei pezzi. Assicurano inoltre un sostegno senza deformazione e la forma piatta e lunga ne favorisce l’impiego con impugnature a ripresa anche lontano dal pezzo. La facilità d’uso rende i sostegni antiflessione una soluzione intuitiva che si presta a svariate esigenze di bloccaggio.
Oltre agli articoli esistenti, sono state introdotte delle misure aggiuntive:
- 23220.0100 - M10 / larghezza 11 mm / lunghezza 75 mm
- 23220.0110 - M10 / larghezza 11 mm / lunghezza 150 mm
- 23220.0140 - M10 / larghezza 13 mm / lunghezza 75 mm
- 23220.0160 - M16 / larghezza 17 mm / lunghezza 75 mm
Queste nuove varianti offrono una maggiore flessibilità d’uso e più possibilità di adattamento specifico ai diversi requisiti di serraggio.
Qui trovate ulteriori informazioni sui nostri sostegni.