Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 24 risultati
Coppia di serraggio rilevata ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forza di bloccaggio ~2) [kN]:
3,3 kN
Resistenza al taglio, doppia3) min. [kN]:
35,9 kN
Maggior dettagli
Acciaio
d1 : M8
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 23,8 mm
l3 : 72,2 mm
l4 : 8 mm
Filetto femmina: M8
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Coppia di serraggio max.: 5 Nm
Forza di bloccaggio max.: 4,8 kN
Coppia di serraggio rilevata ~1) : 3,5 Nm
Forza di bloccaggio ~2) : 3,3 kN
Peso: 96 g
Resistenza al taglio, doppia3) min.: 35,9 kN
per la dell'articolo
Coppia di serraggio rilevata ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forza di bloccaggio ~2) [kN]:
3,3 kN
Resistenza al taglio, doppia3) min. [kN]:
35,9 kN
Maggior dettagli
Acciaio
d1 : M8
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 33,8 mm
l3 : 82,2 mm
l4 : 8 mm
Filetto femmina: M8
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Coppia di serraggio max.: 5 Nm
Forza di bloccaggio max.: 4,8 kN
Coppia di serraggio rilevata ~1) : 3,5 Nm
Forza di bloccaggio ~2) : 3,3 kN
Peso: 98 g
Resistenza al taglio, doppia3) min.: 35,9 kN
per la dell'articolo
Coppia di serraggio rilevata ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forza di bloccaggio ~2) [kN]:
3,3 kN
Resistenza al taglio, doppia3) min. [kN]:
35,9 kN
Maggior dettagli
Acciaio
d1 : M8
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 43,8 mm
l3 : 92,2 mm
l4 : 8 mm
Filetto femmina: M8
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Coppia di serraggio max.: 5 Nm
Forza di bloccaggio max.: 4,8 kN
Coppia di serraggio rilevata ~1) : 3,5 Nm
Forza di bloccaggio ~2) : 3,3 kN
Peso: 101 g
Resistenza al taglio, doppia3) min.: 35,9 kN
per la dell'articolo
Coppia di serraggio rilevata ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forza di bloccaggio ~2) [kN]:
2,9 kN
Resistenza al taglio, doppia3) min. [kN]:
59,3 kN
Maggior dettagli
Acciaio
d1 : M10
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 26 mm
l3 : 74,4 mm
l4 : 10 mm
Filetto femmina: M10
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Coppia di serraggio max.: 5 Nm
Forza di bloccaggio max.: 4,2 kN
Coppia di serraggio rilevata ~1) : 3,5 Nm
Forza di bloccaggio ~2) : 2,9 kN
Peso: 100 g
Resistenza al taglio, doppia3) min.: 59,3 kN
per la dell'articolo
Coppia di serraggio rilevata ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forza di bloccaggio ~2) [kN]:
2,9 kN
Resistenza al taglio, doppia3) min. [kN]:
59,3 kN
Maggior dettagli
Acciaio
d1 : M10
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 36 mm
l3 : 84,4 mm
l4 : 10 mm
Filetto femmina: M10
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Coppia di serraggio max.: 5 Nm
Forza di bloccaggio max.: 4,2 kN
Coppia di serraggio rilevata ~1) : 3,5 Nm
Forza di bloccaggio ~2) : 2,9 kN
Peso: 180 g
Resistenza al taglio, doppia3) min.: 59,3 kN
per la dell'articolo
Coppia di serraggio rilevata ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forza di bloccaggio ~2) [kN]:
2,9 kN
Resistenza al taglio, doppia3) min. [kN]:
59,3 kN
Maggior dettagli
Acciaio
d1 : M10
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 46 mm
l3 : 94,4 mm
l4 : 10 mm
Filetto femmina: M10
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Coppia di serraggio max.: 5 Nm
Forza di bloccaggio max.: 4,2 kN
Coppia di serraggio rilevata ~1) : 3,5 Nm
Forza di bloccaggio ~2) : 2,9 kN
Peso: 108 g
Resistenza al taglio, doppia3) min.: 59,3 kN
per la dell'articolo
Coppia di serraggio rilevata ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forza di bloccaggio ~2) [kN]:
2,6 kN
Resistenza al taglio, doppia3) min. [kN]:
85,4 kN
Maggior dettagli
Acciaio
d1 : M12
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 34 mm
l3 : 82,4 mm
l4 : 12 mm
Filetto femmina: M12
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Coppia di serraggio max.: 5 Nm
Forza di bloccaggio max.: 3,7 kN
Coppia di serraggio rilevata ~1) : 3,5 Nm
Forza di bloccaggio ~2) : 2,6 kN
Peso: 184 g
Resistenza al taglio, doppia3) min.: 85,4 kN
per la dell'articolo
Coppia di serraggio rilevata ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forza di bloccaggio ~2) [kN]:
2,6 kN
Resistenza al taglio, doppia3) min. [kN]:
85,4 kN
Maggior dettagli
Acciaio
d1 : M12
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 49 mm
l3 : 97,4 mm
l4 : 12 mm
Filetto femmina: M12
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Coppia di serraggio max.: 5 Nm
Forza di bloccaggio max.: 3,7 kN
Coppia di serraggio rilevata ~1) : 3,5 Nm
Forza di bloccaggio ~2) : 2,6 kN
Peso: 193 g
Resistenza al taglio, doppia3) min.: 85,4 kN
per la dell'articolo
Coppia di serraggio rilevata ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forza di bloccaggio ~2) [kN]:
2,6 kN
Resistenza al taglio, doppia3) min. [kN]:
85,4 kN
Maggior dettagli
Acciaio
d1 : M12
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 69 mm
l3 : 117,4 mm
l4 : 12 mm
Filetto femmina: M12
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Coppia di serraggio max.: 5 Nm
Forza di bloccaggio max.: 3,7 kN
Coppia di serraggio rilevata ~1) : 3,5 Nm
Forza di bloccaggio ~2) : 2,6 kN
Peso: 206 g
Resistenza al taglio, doppia3) min.: 85,4 kN
per la dell'articolo
Coppia di serraggio rilevata ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forza di bloccaggio ~2) [kN]:
2,2 kN
Resistenza al taglio, doppia3) min. [kN]:
176,5 kN
Maggior dettagli
Acciaio
d1 : M16
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 34 mm
l3 : 83,4 mm
l4 : 12 mm
Filetto femmina: M16
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Coppia di serraggio max.: 5 Nm
Forza di bloccaggio max.: 3 kN
Coppia di serraggio rilevata ~1) : 3,5 Nm
Forza di bloccaggio ~2) : 2,2 kN
Peso: 134 g
Resistenza al taglio, doppia3) min.: 176,5 kN
per la dell'articolo
Coppia di serraggio rilevata ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forza di bloccaggio ~2) [kN]:
2,2 kN
Resistenza al taglio, doppia3) min. [kN]:
176,5 kN
Maggior dettagli
Acciaio
d1 : M16
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 49 mm
l3 : 98,4 mm
l4 : 12 mm
Filetto femmina: M16
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Coppia di serraggio max.: 5 Nm
Forza di bloccaggio max.: 3 kN
Coppia di serraggio rilevata ~1) : 3,5 Nm
Forza di bloccaggio ~2) : 2,2 kN
Peso: 150 g
Resistenza al taglio, doppia3) min.: 176,5 kN
per la dell'articolo
Coppia di serraggio rilevata ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forza di bloccaggio ~2) [kN]:
2,2 kN
Resistenza al taglio, doppia3) min. [kN]:
176,5 kN
Maggior dettagli
Acciaio
d1 : M16
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 69 mm
l3 : 118,4 mm
l4 : 12 mm
Filetto femmina: M16
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Coppia di serraggio max.: 5 Nm
Forza di bloccaggio max.: 3 kN
Coppia di serraggio rilevata ~1) : 3,5 Nm
Forza di bloccaggio ~2) : 2,2 kN
Peso: 174 g
Resistenza al taglio, doppia3) min.: 176,5 kN
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Coppia di serraggio rilevata ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forza di bloccaggio ~2) [kN]:
3,3 kN
Resistenza al taglio, doppia3) min. [kN]:
36,4 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 : M8
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 23,8 mm
l3 : 72,2 mm
l4 : 8 mm
Filetto femmina: M8
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Coppia di serraggio max.: 5 Nm
Forza di bloccaggio max.: 4,8 kN
Coppia di serraggio rilevata ~1) : 3,5 Nm
Forza di bloccaggio ~2) : 3,3 kN
Peso: 96 g
Resistenza al taglio, doppia3) min.: 36,4 kN
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Coppia di serraggio rilevata ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forza di bloccaggio ~2) [kN]:
3,3 kN
Resistenza al taglio, doppia3) min. [kN]:
36,4 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 : M8
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 33,8 mm
l3 : 82,2 mm
l4 : 8 mm
Filetto femmina: M8
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Coppia di serraggio max.: 5 Nm
Forza di bloccaggio max.: 4,8 kN
Coppia di serraggio rilevata ~1) : 3,5 Nm
Forza di bloccaggio ~2) : 3,3 kN
Peso: 98 g
Resistenza al taglio, doppia3) min.: 36,4 kN
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Coppia di serraggio rilevata ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forza di bloccaggio ~2) [kN]:
3,3 kN
Resistenza al taglio, doppia3) min. [kN]:
36,4 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 : M8
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 43,8 mm
l3 : 92,2 mm
l4 : 8 mm
Filetto femmina: M8
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Coppia di serraggio max.: 5 Nm
Forza di bloccaggio max.: 4,8 kN
Coppia di serraggio rilevata ~1) : 3,5 Nm
Forza di bloccaggio ~2) : 3,3 kN
Peso: 101 g
Resistenza al taglio, doppia3) min.: 36,4 kN
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Coppia di serraggio rilevata ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forza di bloccaggio ~2) [kN]:
2,9 kN
Resistenza al taglio, doppia3) min. [kN]:
62,5 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 : M10
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 26 mm
l3 : 74,4 mm
l4 : 10 mm
Filetto femmina: M10
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Coppia di serraggio max.: 5 Nm
Forza di bloccaggio max.: 4,2 kN
Coppia di serraggio rilevata ~1) : 3,5 Nm
Forza di bloccaggio ~2) : 2,9 kN
Peso: 100 g
Resistenza al taglio, doppia3) min.: 62,5 kN
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Coppia di serraggio rilevata ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forza di bloccaggio ~2) [kN]:
2,9 kN
Resistenza al taglio, doppia3) min. [kN]:
62,5 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 : M10
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 36 mm
l3 : 84,4 mm
l4 : 10 mm
Filetto femmina: M10
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Coppia di serraggio max.: 5 Nm
Forza di bloccaggio max.: 4,2 kN
Coppia di serraggio rilevata ~1) : 3,5 Nm
Forza di bloccaggio ~2) : 2,9 kN
Peso: 180 g
Resistenza al taglio, doppia3) min.: 62,5 kN
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Coppia di serraggio rilevata ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forza di bloccaggio ~2) [kN]:
2,9 kN
Resistenza al taglio, doppia3) min. [kN]:
62,5 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 : M10
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 46 mm
l3 : 94,4 mm
l4 : 10 mm
Filetto femmina: M10
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Coppia di serraggio max.: 5 Nm
Forza di bloccaggio max.: 4,2 kN
Coppia di serraggio rilevata ~1) : 3,5 Nm
Forza di bloccaggio ~2) : 2,9 kN
Peso: 108 g
Resistenza al taglio, doppia3) min.: 62,5 kN
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Coppia di serraggio rilevata ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forza di bloccaggio ~2) [kN]:
2,6 kN
Resistenza al taglio, doppia3) min. [kN]:
86,8 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 : M12
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 34 mm
l3 : 82,4 mm
l4 : 12 mm
Filetto femmina: M12
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Coppia di serraggio max.: 5 Nm
Forza di bloccaggio max.: 3,7 kN
Coppia di serraggio rilevata ~1) : 3,5 Nm
Forza di bloccaggio ~2) : 2,6 kN
Peso: 184 g
Resistenza al taglio, doppia3) min.: 86,8 kN
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Coppia di serraggio rilevata ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forza di bloccaggio ~2) [kN]:
2,6 kN
Resistenza al taglio, doppia3) min. [kN]:
86,8 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 : M12
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 49 mm
l3 : 97,4 mm
l4 : 12 mm
Filetto femmina: M12
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Coppia di serraggio max.: 5 Nm
Forza di bloccaggio max.: 3,7 kN
Coppia di serraggio rilevata ~1) : 3,5 Nm
Forza di bloccaggio ~2) : 2,6 kN
Peso: 193 g
Resistenza al taglio, doppia3) min.: 86,8 kN
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Coppia di serraggio rilevata ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forza di bloccaggio ~2) [kN]:
2,6 kN
Resistenza al taglio, doppia3) min. [kN]:
86,8 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 : M12
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 69 mm
l3 : 117,4 mm
l4 : 12 mm
Filetto femmina: M12
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Coppia di serraggio max.: 5 Nm
Forza di bloccaggio max.: 3,7 kN
Coppia di serraggio rilevata ~1) : 3,5 Nm
Forza di bloccaggio ~2) : 2,6 kN
Peso: 206 g
Resistenza al taglio, doppia3) min.: 86,8 kN
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Coppia di serraggio rilevata ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forza di bloccaggio ~2) [kN]:
2,2 kN
Resistenza al taglio, doppia3) min. [kN]:
179,4 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 : M16
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 34 mm
l3 : 83,4 mm
l4 : 12 mm
Filetto femmina: M16
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Coppia di serraggio max.: 5 Nm
Forza di bloccaggio max.: 3 kN
Coppia di serraggio rilevata ~1) : 3,5 Nm
Forza di bloccaggio ~2) : 2,2 kN
Peso: 134 g
Resistenza al taglio, doppia3) min.: 179,4 kN
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Coppia di serraggio rilevata ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forza di bloccaggio ~2) [kN]:
2,2 kN
Resistenza al taglio, doppia3) min. [kN]:
179,4 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 : M16
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 49 mm
l3 : 98,4 mm
l4 : 12 mm
Filetto femmina: M16
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Coppia di serraggio max.: 5 Nm
Forza di bloccaggio max.: 3 kN
Coppia di serraggio rilevata ~1) : 3,5 Nm
Forza di bloccaggio ~2) : 2,2 kN
Peso: 150 g
Resistenza al taglio, doppia3) min.: 179,4 kN
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Coppia di serraggio rilevata ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forza di bloccaggio ~2) [kN]:
2,2 kN
Resistenza al taglio, doppia3) min. [kN]:
179,4 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 : M16
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 69 mm
l3 : 118,4 mm
l4 : 12 mm
Filetto femmina: M16
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Coppia di serraggio max.: 5 Nm
Forza di bloccaggio max.: 3 kN
Coppia di serraggio rilevata ~1) : 3,5 Nm
Forza di bloccaggio ~2) : 2,2 kN
Peso: 174 g
Resistenza al taglio, doppia3) min.: 179,4 kN
per la dell'articolo
Materiale
Gambo
Acciaio fosfatato al manganese
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
Impugnatura
Termoplastico PA 6, nero, opaco simile a RAL 9005
Pulsante
Alluminio, arancio, anodizzato
Elemento filettato
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
cuscinetto assiale
Acciaio, nitrurato, nero
acciaio inox
Molla
Note
Esecuzioni speciali a richiesta.
Grazie alla geometria della filettatura, la forza di serraggio è maggiore con le dimensioni del filetto più piccole.
Assemblaggio
I imbastitori filettati possono essere montati in una filettatura fedele alla sua misura.
Montaggio:
Premere il pulsante e tenerlo premuto.
Inserire i imbastitori filettati.
Rilasciare il pulsante (il pulsante deve tornare quindi alla sua posizione originale).
Stringere manualmente il perno di sollevamento come richiesto.
E’ necessario assicurarsi che gli elementi filettati siano correttamente impegnati nella filettatura di ricezione.
Smontaggio:
Svitare i imbastitori filettati di circa un quarto di giro in senso antiorario.
Premere il pulsante e tenerlo premuto.
Rimuovere i imbastitori filettati.
Rilasciare il pulsante.
Funzionamento
I segmenti filettati si sbloccano premendo il pulsante.
Scheda EH 22356. Imbastitori Filettati – autobloccanti, con cuscinetto assiale
Carrello download:
Scarica il carrello
Accessori
Può essere facilmente montato con cavo di fissaggio EH 22355.
Altri prodotti
Conforme alla normativa RoHS
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Contiene sostanze della Proposition 65
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.