EH 22352.
Questo perno di sollevamento filettato viene utilizzato quando è presente un foro filettato con smussatura in accordo con la normativa DIN 332.
Elemento di sollevamento, rapido e di facile applicazione, dotato di anello di snodo con ponticello di sicurezza per evitare rilasci accidentali. Per il sollevamento di carichi, il perno di sollevamento viene inserito in un foro filettato. Contrariamente al bullone ad anello, non è quindi necessario avvitare, perdendo tempo.
Tutte le versioni sono protette dalla corrosione. La versione in acciaio inossidabile però, oltre alla corrosione, è resistente agli agenti atmosferici, ed è quindi adatto anche per uso esterno. Inoltre, il perno ad alta resistenza temprato e indurito per cadute accidentali, è ideale anche per carichi estremi.
La tua selezione ha prodotto 12 risultati
Maggior dettagli
Gambo
Pulsante
Elemento filettato
Anello
Molla
I perni di sollevamento per fori filettati possono essere montati in una filettatura fedele alla sua misura.
Ad ogni perno di sollevamento per fori filettati è allegato un foglio con le istruzioni del produttore e la dichiarazione di conformità CE.
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Tutti i componenti, le macchine e i pezzi con una filettatura esistente possono essere sollevati o fissati direttamente tramite la filettatura. I perni di sollevamento filettati sono utilizzati in quasi tutti i settori, ad es. in ingegneria meccanica, industria elettrica, costruzione e montaggio di infissi.
I perni di sollevamento possono essere montati molto rapidamente in fori esistenti con sotto squadro.
I componenti che hanno già una filettatura esistente possono essere spostati o sollevati con il perno di sollevamento filettato inserendo il perno di sollevamento filettato nel foro filettato.
I golfari utilizzati in precedenza possono essere sostituiti con il perno di sollevamento filettato Halder senza alcun problema o modifica meccanica al componente - per cortesia fare riferimento alle specifiche di carico nel catalogo.
I golfari sono più economici, ma rimangono sulle parti da spostare. A lungo termine, questo si riverserà sui costi. Ci vuole tempo per stringere i golfari. In confronto, i perni di sollevamento filettati vengono inseriti nella filettatura e bloccati "in un colpo solo" premendo il pulsante di azionamento. Per questo motivo il perno di sollevamento filettato viene ammortizzato dopo ca. 350 applicazioni.
Poiché si tratta di un dispositivo di movimentazione del carico certificato TÜV con marchio CE, è necessario osservare le istruzioni per l'uso. Il perno di sollevamento filettato deve essere sempre inserito completamente nella filettatura. Inoltre la sicurezza funzionale è garantita ruotandolo leggermente a mano fino a raggiungere il fermo del filo.
Nelle dimensioni M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 così come 1/2", 3/4" e 1 1".
Quanto possono essere caricati assialmente i perni di sollevamento per fori filettati?
Sì, sono possibili modelli speciali. Tuttavia, poiché nel caso dei perni di sollevamento filettati sono necessari segmenti di filettatura per ciascuna dimensione di filettatura, al momento possono essere offerte solo le dimensioni di filettatura esistenti. È possibile apportare modifiche alla geometria fino a un certo punto. Se necessario, non esitate a inviarci la vostra richiesta.
Un'offerta economica può essere fatta per ordini a partire da 10 pezzi in sù. Se necessario, non esitate a inviarci la vostra richiesta.
Poiché i perni filettati di sollevamento per fori filettati e gli imbastitori sono un dispositivo di movimentazione del carico e quindi rientrano nella direttiva macchine 2006/42/CE, l'etichettatura CE è obbligatoria. L'etichettatura CE include, tra le altre cose, che sia specificata una capacità di sollevamento massima del'imbastitore / perno di sollevamento per fori filettati. Queste informazioni sono determinate da calcoli e test interni. L'imbastitore / il perno di sollevamento filettato è approvato dal TÜV solo se anche questi valori sono stati testati e approvati dal TÜV. I design speciali sono prodotti solo come perni speciali senza marchio CE e quindi senza indicazione della capacità di sollevamento, poiché di solito non vengono eseguiti test e calcoli per questi. Se applicabile, è possibile emettere un'etichettatura CE se l'imbastitore / perno di sollevamento per fori filettati è simile ad un perno di sollevamento standard e i suoi dati di carico possono essere utilizzati come riferimento. Un certificato TÜV deve essere ordinato appositamente dal TÜV per ogni taglia per il test ed è associato a costi aggiuntivi. Se necessario, non esitate a inviare la vostra richiesta.
Esiste una versione in acciaio trattato termicamente, temprato e fosfatato al manganese e una versione in acciaio inossidabile 1.4542 temprato per precipitazione, a seconda dell'applicazione. Per i valori di carico vedere la tabella dei dati del prodotto.
Poiché le versioni speciali sono solo simili alle versioni standard, l'approvazione TÜV non è applicabile. Se lo scostamento dalla versione standard è solo minimo, è possibile l'etichettatura CE. In questo modo la parte speciale riceve anche una specifica della capacità di carico basata sulla parte standard equivalente.Sì, oltre alla data di produzione annuale, sul perno di sollevamento è indicato anche il numero di serie S/N.Se un perno di sollevamento filettato è danneggiato, ad es. se è incrinato o deformato, deve essere immediatamente rimosso dall'uso. Questo controllo visivo e funzionale deve essere effettuato prima di ogni utilizzo. Inoltre, il perno di sollevamento filettato deve essere sottoposto una volta all'anno ad un controllo di sicurezza con controllo visivo e funzionale da parte di una persona qualificata.