Stufi di dovervi piegare per prendere la mazza? Nessun problema: la nuova SIMPLEX con base d'appoggio viene in aiuto alla vostra schiena.
La sua forma ingegnosa permette a questo nuovo inserto di stare saldamente in appoggio sulla testa e riduce la necessità di piegarsi.
Questa mazza è dotato di inserti speciali con base d'appoggio che sono stati incorporati nella sede.
La sede in ghisa temperata è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che assicura una resistenza alla rottura elevata.
Il manico in legno di alta qualità, antivibrazioni e di forma ergonomica è dotato di una doppia verniciatura nell'area dell'impugnatura ed è quindi insensibile allo sporco.
È possibile scegliere tra 8 inserti con diversi gradi di durezza nei diametri di 60 mm e 80 mm.
In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Questo si traduce in risparmi sia di denaro che di risorse.