Maz­zuo­le SIM­PLEX
Composizione in gomma, con base d’appoggio / TPE-morbido; con sede in ghisa temperata e manico in legno di alta qualità 

EH 3012.

La serie SIMPLEX 3012 è disponibile con la popolare combinazione di inserti in TPE-morbido / gomma composita.

L’inserto in TPE-morbido blu (serie 3201) è l’inserto più morbido della linea SIMPLEX  e offre una forte ammortizzazione agli urti per i lavori che richiedono un tocco leggero. A differenza delle tradizionali mazze di gomma, non lascia tracce nere indesiderate.

Dotato di una forma ingegnosa, l’inserto in gomma con base d’appoggio (3202.260) consente alla mazzuola di stare saldamente in piedi e riduce la necessità di piegarsi, consentendo di lavorare in maniera molto più ergonomica e confortevole per la schiena. A bassissima usura, ammortizzante agli urti e inodore, la miscela di gomma testata offre una durata maggiore rispetto a una mazza di gomma convenzionale.

Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un elevato livello di resistenza alla rottura.

Smorzando le vibrazioni e avendo forma ergonomica, il manico in legno di alta qualità ha un doppio strato di vernice nella zona dell’ impugnatura ed è quindi resistente allo sporco.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse,

Questa versione è disponibile nelle misure D60mm e D80mm. La versione D60mm e D80mm è disponibile anche con manico extra corto (3012.262 e 3012.282).

Caratteristiche del prodotto:

  • Mazzuola SIMPLEX con la combinazione di inserti in TPE-morbido (blu, morbido, antigraffio) / inserto in gomma con base d’appoggio (3202.2) per lavorare senza doversi piegare.
  • Sede in ghisa temperata con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
  • Manico in legno di alta qualità, che ammortizza le vibrazioni ed ergonomico, zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
  • Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente grande risparmio di costi e risorse.
  • Questa versione è disponibile nelle misure D60mm e D80mm.
  • La versione D60mm e D80mm disponibile anche con manico extra corto (3012.262 e 3012.282).

Campi di applicazione

Giardinaggio e architettura paesaggistica, pavimentazione, piastrellatura

 

Per questa mazza nella sede sono montati speciali inserti con base d'appoggio. 

La tua selezione ha prodotto 2 risultati

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
405 mm
gewicht [g]:
1500 g
Article-No.:
3012.260
Mazzuola SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 405 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 405 mm x 150 mm x 60 mm
  • Peso: 1500 g
  • GTIN: 4030618311089
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
490 mm
gewicht [g]:
2855 g
Article-No.:
3012.280
Mazzuola SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 490 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 490 mm x 175 mm x 80 mm
  • Peso: 2855 g
  • GTIN: 4030618312390
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo

Materiale

Manico

  • Legno

Inserto 1

  • TPE-morbido, blu
  • non segna
  • morbido

Inserto 2

  • Composizione di gomma, nero, con base d'appoggio
  • Durezza media
  • ammortizzazione dell'impatto
  • Inodore
  • Usura ridotta

Sede

  • Ghisa temperata

Altri prodotti

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 3012. Mazzuole SIMPLEX – Composizione in gomma, con base d’appoggio / TPE-morbido; con sede in ghisa temperata e manico in legno di alta qualità 
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Mazzuola morbida con "Stand-Up"
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0011464__58461.pdf
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.