Ga­na­sce a cuneo con filettatura per vite, M12

EH 23250.

Stringendo la vite l'elemento centrale si abbassa, provocando il movimento verso l'esterno di entrambe la ganasce. L'elemento centrale può flottare di: M8= +/-0,5 mm, M12= +/-1 mm.

La tua selezione ha prodotto 3 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
d1 [mm]
l1 min. [mm]
l1 max. [mm]
b1 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Ganasce con fori filettati su entrambi i lati
Fig.:
1
d1 [mm]:
M12
l1 min. [mm]:
47 mm
l1 max. [mm]:
54 mm
b1 [mm]:
41 mm
Article-No.:
23250.0513
CAD
Documenti
Ganasce a cuneo
  • Ganasce con fori filettati su entrambi i lati – Fig. 1
  • d1: M12
  • l1 min.: 47 mm
  • l1 max.: 54 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 4 mm
  • Peso: 303 g
per la dell'articolo
Ganasce a cuneo
Ver­sio­ne:
Ganascia zigrinata e con fori filettati
Fig.:
2
d1 [mm]:
M12
l1 min. [mm]:
44,5 mm
l1 max. [mm]:
51,5 mm
b1 [mm]:
41 mm
Article-No.:
23250.0514
CAD
Documenti
Ganasce a cuneo
  • Ganascia zigrinata e con fori filettati – Fig. 2
  • d1: M12
  • l1 min.: 44,5 mm
  • l1 max.: 51,5 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 4 mm
  • Peso: 297 g
per la dell'articolo
Ganasce a cuneo
Ver­sio­ne:
Ganascia liscia e con fori filettati
Fig.:
3
d1 [mm]:
M12
l1 min. [mm]:
44,5 mm
l1 max. [mm]:
51,5 mm
b1 [mm]:
41 mm
Article-No.:
23250.0515
CAD
Documenti
Ganasce a cuneo
  • Ganascia liscia e con fori filettati – Fig. 3
  • d1: M12
  • l1 min.: 44,5 mm
  • l1 max.: 51,5 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 4 mm
  • Peso: 297 g
per la dell'articolo
Ganasce a cuneo

Materiale

Corpo

  • Acciaio da utensili, temperato

Vite

  • Acciaio resistenza classe 12.9

Molla

  • Acciaio per molle

Ganasce di serraggio

  • Acciaio da utensili, temperato, rettificato e brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23250. Ganasce a cuneo – con filettatura per vite, M12
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi di bloccaggio multipli
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Altri prodotti

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.