1533.200 - Liste di bloccaggio

Si­ste­ma
l1 [mm]
b1 [mm]
Per viti [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
L12
l1 [mm]:
95 mm
b1 [mm]:
30 mm
Per viti [mm]:
M12
Article-No.:
1533.200
Documenti
Liste di bloccaggio
  • Sistema: L12
  • l1: 95 mm
  • b1: 30 mm
  • l2: 70,3 mm
  • h: 15 mm
  • y: 12 mm
  • Per viti: M12
  • Peso: 510 g
Liste di bloccaggio

Materiale

  • Acciaio, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1533.200
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a fori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.