Bloc­chet­ti di al­li­nea­men­to

EH 1549.200 - EH 1649.200

La tua selezione ha prodotto 3 risultati

Si­ste­ma
l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
b2 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
L12
l1 [mm]:
78 mm
b1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
37 mm
b2 [mm]:
30 mm
Article-No.:
1549.200
CAD
Documenti
Blocchetti di allineamento
  • Sistema: L12
  • l1: 78 mm
  • b1: 50 mm
  • h: 37 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 24 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Peso: 834 g
per la dell'articolo
Blocchetti di allineamento
Si­ste­ma:
L12
l1 [mm]:
78 mm
b1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
57 mm
b2 [mm]:
30 mm
Article-No.:
1549.400
CAD
Documenti
Blocchetti di allineamento
  • Sistema: L12
  • l1: 78 mm
  • b1: 50 mm
  • h: 57 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 45 mm
  • h2: 24 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Peso: 1317 g
per la dell'articolo
Blocchetti di allineamento
Si­ste­ma:
L16
l1 [mm]:
90 mm
b1 [mm]:
60 mm
h [mm]:
45 mm
b2 [mm]:
40 mm
Article-No.:
1649.200
CAD
Documenti
Blocchetti di allineamento
  • Sistema: L16
  • l1: 90 mm
  • b1: 60 mm
  • h: 45 mm
  • b2: 40 mm
  • h1: 35 mm
  • h2: 25 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • Peso: 1439 g
per la dell'articolo
Blocchetti di allineamento

Materiale

  • Acciaio temprato e rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1549.200 - EH 1649.200 Blocchetti di allineamento
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a fori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.