Pia­stre base

EH 1102.100 - EH 1102.200

La tua selezione ha prodotto 2 risultati

Si­ste­ma
d1 [mm]
d3 [mm]
Nr. di cave a T

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
V70
d1 [mm]:
300 mm
d3 [mm]:
105 mm
Nr. di cave a T:
3 x 3
Article-No.:
1102.100
CAD
Documenti
Piastre base
  • Sistema: V70
  • d1: 300 mm
  • d3: 105 mm
  • Nr. di cave a T: 3 x 3
  • Peso: 21 kg
per la dell'articolo
Piastre base
Si­ste­ma:
V70
d1 [mm]:
400 mm
d3 [mm]:
200 mm
Nr. di cave a T:
5 x 5
Article-No.:
1102.200
CAD
Documenti
Piastre base
  • Sistema: V70
  • d1: 400 mm
  • d3: 200 mm
  • Nr. di cave a T: 5 x 5
  • Peso: 37 kg
per la dell'articolo
Piastre base

Materiale

  • Acciaio, temprato, rettificato

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1102.100 - EH 1102.200 Piastre base
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a cave
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.