Pia­stre base dim. esterne come i pallets DIN 55 201

EH 1100.700 - EH 1103.500

La tua selezione ha prodotto 5 risultati

Si­ste­ma
a1 x a2 [mm]
l1 ±0,013 [mm]
Nr. di cave a T

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
V70
a1 x a2 [mm]:
400 mm x 400 mm
l1 ±0,013 [mm]:
150 mm
Nr. di cave a T:
5 x 5
Article-No.:
1100.700
CAD
Documenti
Piastre base
  • Sistema: V70
  • a1 x a2: 400 mm x 400 mm
  • c: 50 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 150 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 100 mm
  • Per viti: M12
  • y: 12 mm
  • Nr. di cave a T: 5 x 5
  • Peso: 56 kg
per la dell'articolo
Piastre base
Si­ste­ma:
V70
a1 x a2 [mm]:
500 mm x 500 mm
l1 ±0,013 [mm]:
200 mm
Nr. di cave a T:
7 x 7
Article-No.:
1100.800
CAD
Documenti
Piastre base
  • Sistema: V70
  • a1 x a2: 500 mm x 500 mm
  • c: 60 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 200 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • Per viti: M12
  • y: 12 mm
  • Nr. di cave a T: 7 x 7
  • Peso: 84 kg
per la dell'articolo
Piastre base
Si­ste­ma:
V70
a1 x a2 [mm]:
630 mm x 630 mm
l1 ±0,013 [mm]:
200 mm
Nr. di cave a T:
9 x 9
Article-No.:
1100.900
CAD
Documenti
Piastre base
  • Sistema: V70
  • a1 x a2: 630 mm x 630 mm
  • c: 70 mm
  • d: 25 mm
  • l1 ±0,013: 200 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • Per viti: M16
  • y: 16 mm
  • Nr. di cave a T: 9 x 9
  • Peso: 155 kg
per la dell'articolo
Piastre base
Si­ste­ma:
V70
a1 x a2 [mm]:
400 mm x 500 mm
l1 ±0,013 [mm]:
150 mm
Nr. di cave a T:
5 x 7
Article-No.:
1103.300
CAD
Documenti
Piastre base
  • Sistema: V70
  • a1 x a2: 400 mm x 500 mm
  • c: 50 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 150 mm
  • l2: 60 mm/40 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 100 mm
  • Per viti: M12
  • y: 12 mm
  • Nr. di cave a T: 5 x 7
  • Peso: 69 kg
per la dell'articolo
Piastre base
Si­ste­ma:
V70
a1 x a2 [mm]:
500 mm x 630 mm
l1 ±0,013 [mm]:
200 mm
Nr. di cave a T:
7 x 9
Article-No.:
1103.500
CAD
Documenti
Piastre base
  • Sistema: V70
  • a1 x a2: 500 mm x 630 mm
  • c: 60 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 200 mm
  • l2: 40 mm/35 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • Per viti: M12
  • y: 12 mm
  • Nr. di cave a T: 7 x 9
  • Peso: 121 kg
per la dell'articolo
Piastre base

Materiale

  • Acciaio, temprato, rettificato

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1100.700 - EH 1103.500 Piastre base – dim. esterne come i pallets DIN 55 201
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a cave
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.