Pia­stre base dim. esterne come i pallets DIN 55 201

EH 1000.800

La tua selezione ha prodotto 1 risultati

Si­ste­ma
b1 [mm]
l1 [mm]
Nr. di cave a T

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
V40
b1 [mm]:
320 mm
l1 [mm]:
320 mm
Nr. di cave a T:
7 x 7
Article-No.:
1000.800
CAD
Documenti
Piastre base
  • Sistema: V40
  • a: 100 mm
  • b1: 320 mm
  • b2: 100 mm
  • b3: 40 mm
  • c: 40 mm
  • d: 20 mm
  • l1: 320 mm
  • l2: 100 mm
  • l3: 40 mm
  • y: 10 mm
  • Nr. di cave a T: 7 x 7
  • Peso: 28 kg
per la dell'articolo
Piastre base

Materiale

  • Acciaio, temprato, rettificato

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1000.800 Piastre base – dim. esterne come i pallets DIN 55 201
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a cave
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.