Tas­sel­li con­ver­ti­to­ri di bloc­cag­gio sistema V40/V70

EH 1068.100 - EH 1068.300

La tua selezione ha prodotto 3 risultati

Si­ste­ma
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
V40/V70
l1 [mm]:
39,6 mm
l2 [mm]:
6,8 mm
l3 [mm]:
32,8 mm
Article-No.:
1068.100
CAD
Documenti
Tasselli convertitori di bloccaggio
  • Sistema: V40/V70
  • l1: 39,6 mm
  • l2: 6,8 mm
  • l3: 32,8 mm
  • Peso: 111 g
per la dell'articolo
Tasselli convertitori di bloccaggio
Si­ste­ma:
V40/V70
l1 [mm]:
13 mm
l2 [mm]:
6,5 mm
l3 [mm]:
-
Article-No.:
1068.200
CAD
Documenti
Tasselli convertitori di bloccaggio
  • Sistema: V40/V70
  • l1: 13 mm
  • l2: 6,5 mm
  • Peso: 42 g
per la dell'articolo
Tasselli convertitori di bloccaggio
Si­ste­ma:
V40/V70
l1 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
-
Article-No.:
1068.300
CAD
Documenti
Tasselli convertitori di bloccaggio
  • Sistema: V40/V70
  • l1: 24 mm
  • l2: 12 mm
  • Peso: 80 g
per la dell'articolo
Tasselli convertitori di bloccaggio

Materiale

  • Acciaio temprato e rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1068.100 - EH 1068.300 Tasselli convertitori di bloccaggio – sistema V40/V70
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a cave
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.