Perni di ri­fe­ri­men­to

EH 1140.300 - EH 1141.500

La tua selezione ha prodotto 13 risultati

Si­ste­ma
d1 [mm]
d2 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
V70
d1 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
19 mm
Article-No.:
1140.300
CAD
Documenti
Perni di riferimento
  • Sistema: V70
  • d1: 4 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 15 mm
  • Peso: 28 g
per la dell'articolo
Perni di riferimento
Si­ste­ma:
V70
d1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
19 mm
Article-No.:
1140.400
CAD
Documenti
Perni di riferimento
  • Sistema: V70
  • d1: 5 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 15 mm
  • Peso: 29 g
per la dell'articolo
Perni di riferimento
Si­ste­ma:
V70
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
19 mm
Article-No.:
1140.500
CAD
Documenti
Perni di riferimento
  • Sistema: V70
  • d1: 6 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 15 mm
  • Peso: 30 g
per la dell'articolo
Perni di riferimento
Si­ste­ma:
V70
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
19 mm
Article-No.:
1140.600
CAD
Documenti
Perni di riferimento
  • Sistema: V70
  • d1: 8 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 15 mm
  • Peso: 28 g
per la dell'articolo
Perni di riferimento
Si­ste­ma:
V70
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
19 mm
Article-No.:
1140.700
CAD
Documenti
Perni di riferimento
  • Sistema: V70
  • d1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 15 mm
  • Peso: 31 g
per la dell'articolo
Perni di riferimento
Si­ste­ma:
V70
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
19 mm
Article-No.:
1140.800
CAD
Documenti
Perni di riferimento
  • Sistema: V70
  • d1: 12 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 15 mm
  • Peso: 33 g
per la dell'articolo
Perni di riferimento
Si­ste­ma:
V70
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
24 mm
Article-No.:
1140.900
CAD
Documenti
Perni di riferimento
  • Sistema: V70
  • d1: 14 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Peso: 51 g
per la dell'articolo
Perni di riferimento
Si­ste­ma:
V70
d1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
24 mm
Article-No.:
1141.000
CAD
Documenti
Perni di riferimento
  • Sistema: V70
  • d1: 15 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 18 mm
  • l2:  [Filettatura passante]
  • SW: 19 mm
  • Peso: 49 g
per la dell'articolo
Perni di riferimento
Si­ste­ma:
V70
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
Article-No.:
1141.100
CAD
Documenti
Perni di riferimento
  • Sistema: V70
  • d1: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 18 mm
  • l2:  [Filettatura passante]
  • SW: 19 mm
  • Peso: 48 g
per la dell'articolo
Perni di riferimento
Si­ste­ma:
V70
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
29 mm
Article-No.:
1141.200
CAD
Documenti
Perni di riferimento
  • Sistema: V70
  • d1: 18 mm
  • d2: 29 mm
  • l1: 19 mm
  • l2:  [Filettatura passante]
  • SW: 22 mm
  • Peso: 70 g
per la dell'articolo
Perni di riferimento
Si­ste­ma:
V70
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
29 mm
Article-No.:
1141.300
CAD
Documenti
Perni di riferimento
  • Sistema: V70
  • d1: 20 mm
  • d2: 29 mm
  • l1: 19 mm
  • l2:  [Filettatura passante]
  • SW: 22 mm
  • Peso: 72 g
per la dell'articolo
Perni di riferimento
Si­ste­ma:
V70
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
34 mm
Article-No.:
1141.400
CAD
Documenti
Perni di riferimento
  • Sistema: V70
  • d1: 22 mm
  • d2: 34 mm
  • l1: 20 mm
  • l2:  [Filettatura passante]
  • SW: 27 mm
  • Peso: 101 g
per la dell'articolo
Perni di riferimento
Si­ste­ma:
V70
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
34 mm
Article-No.:
1141.500
CAD
Documenti
Perni di riferimento
  • Sistema: V70
  • d1: 24 mm
  • d2: 34 mm
  • l1: 20 mm
  • l2:  [Filettatura passante]
  • SW: 27 mm
  • Peso: 105 g
per la dell'articolo
Perni di riferimento

Materiale

  • Acciaio temprato e rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1140.300 - EH 1141.500 Perni di riferimento
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a cave
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.