1112.300 - Guide angolari

Si­ste­ma
b1 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
V70
b1 [mm]:
70 mm
h1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
100 mm
Article-No.:
1112.300
Documenti
Guide angolari
  • Sistema: V70
  • b1: 70 mm
  • h1: 100 mm
  • l1: 100 mm
  • l2: 39 mm
  • l3: 25 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 24 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • h4: 39 mm
  • h5: 30 mm
  • d: 13 mm
  • Totale n: 2
  • Peso: 2150 g
Guide angolari

Materiale

  • Acciaio temprato e rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1112.300
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a cave
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.