Ga­na­scia di bloc­cag­gio stan­dard per bloccaggi flottanti M 12

EH 23320.

Le ganasce di serraggio possono essere utilizzate per pinze flottanti 23320.0008, 23320.0012 e 23320.0014.

La tua selezione ha prodotto 2 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
Campo di staf­fag­gio [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Ganascia inferiore standard
Fig.:
1
Campo di staf­fag­gio [mm]:
-
Article-No.:
23320.0050
CAD
Documenti
Ganascia di bloccaggio standard
  • Ganascia inferiore standard – Fig. 1
  • Sistema: V70/L12/L16
  • h1 -0,1: 26,8 mm
  • Peso: 99 g
per la dell'articolo
Ganascia di bloccaggio standard
Ver­sio­ne:
Ganascia superiore standard
Fig.:
2
Campo di staf­fag­gio [mm]:
0 – 12 mm
Article-No.:
23320.0052
CAD
Documenti
Ganascia di bloccaggio standard
  • Ganascia superiore standard – Fig. 2
  • Sistema: V70/L12/L16
  • h1 -0,1: 21 mm
  • Campo di staffaggio: 0 mm – 12 mm
  • Peso: 69 g
per la dell'articolo
Ganascia di bloccaggio standard

Materiale

  • Acciaio cementato, nitrurato, fosfatato al manganese

Assemblaggio

Se si realizzano ganasce speciali, assicurarsi che le loro viti di fissaggio (M 8 - res. 12.9 - coppia serr. 43 Nm) siano avvitate per 10 mm nella sede della ganascia superiore e per 9 mm nella sede di quella inferiore.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23320. Ganascia di bloccaggio standard – per bloccaggi flottanti M 12
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Altri prodotti

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.